Railsteun voor verdelerrailsysteem

Artikelnummer: SV 9686100

Voor de opbouw van verticale verdelerrailsystemen. Voor railkoper 30 x 5 en 30 x 10 mm.

Artikelnummer:
SV 9686100
Product omschrijving
Voor de opbouw van verticale verdelerrailsystemen (2 x 30 x 10 mm, 3-/4-polig, 70 mm hartafstand) of railsystemen (30 x 5/10 mm, 3-/4-polig, 60 mm hartafstand) met RiLine-componenten in modulaire aftakkingsvelden.
Materiaal
Duroplastisch kunststof
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor railkoper
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Hartafstand systeemstroomrails
60 mm
70 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,24 kg
Brutogewicht
1,32 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Railsteun 4-polig, 70 mm, voor E-Cu 30x5/10 mm
Documentatie
Handleiding
Safety instructions