Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.
- Artikelnummer:
- SV 9686200
- Uitvoering
- voor hoofdrailkoper 30 x 10 mm
- Product omschrijving
- Voor het van kast naar kast doorverbinden van het hoofdrailsysteem.
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 195 mm
- Rails per geleider
- 2
4 - Doorsnede
- 60 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,026 kg
- Brutogewicht
- 1,193 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 1,026
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177936102
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV VX Railverb.stuk v.railkoper60x10L=195mm
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions