Railverbindingsstukken E-Cu voor railkoperkoppeling

Artikelnummer: SV 9686250

Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.

Artikelnummer:
SV 9686250
Uitvoering
voor hoofdrailkoper 50 x 10 mm
Product omschrijving
Voor het van kast naar kast doorverbinden van het hoofdrailsysteem.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
199 mm
Rails per geleider
2
4
Doorsnede
100 mm x 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,72 kg
Brutogewicht
1,92 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,703
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177936119
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Railverb.stuk v railkop.100x10L=195mm
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions