Railverbindingsstukken E-Cu voor railkoperkoppeling

Artikelnummer: SV 9686260

Voor het van kast naar kast doorverbinden van een hoofdrailsysteem.

Artikelnummer:
SV 9686260
Uitvoering
voor hoofdrailkoper 50 x 10 mm
Product omschrijving
Voor het van kast naar kast doorverbinden van het hoofdrailsysteem.
Materiaal
E-Cu
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
195 mm
Rails per geleider
1
Doorsnede
55 mm x 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,939 kg
Brutogewicht
1,107 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,939
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV VX Railverb.stuk v.railkoper55x10L=195mm
Toelatingen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Safety instructions