Railsteun Nulader

Bestelnr.: SV 9686300

Voor de opbouw van 1-polige N- of PEN-aders.

Bestelnr.:
SV 9686300
Product omschrijving
Voor de opbouw van 1-polige N- of PEN-aders. De bevestiging van de railsteun vindt plaats aan het kastprofiel.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend overeenkomstig UL 94-HB
Kleur
Overeenkomstig RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Per fase is de inbouw van max. 4 stuks railkoper (deelgeleiders) mogelijk
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,39 kg
Brutogewicht
0,421 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV VX Railsteun voor  nulgeleider 50x10
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Protective conductor brochure
Safety instructions