PE/PEN-bevestigingsbeugel voor VX

Bestelnr.: SV 9686350

Voor de bevestiging van PE/PEN-railkoper 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 en 80 x 10 mm.

Bestelnr.:
SV 9686350
Product omschrijving
Voor de bevestiging van PE/PEN-railkoper aan het kastprofiel.
Materiaal
Plaatstaal, 3,0 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,412 kg
Brutogewicht
0,536 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177935976
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV VX Bevestigingsbeugel PE/PEN
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Protective conductor brochure