Voor het bereiken van vlamboogklasse B.
- Artikelnummer:
- SV 9686420
- Uitvoering
- Voor railsysteem in het dakbereik
- Product omschrijving
- Voor het bereiken van vlamboogklasse B (bescherming van personen en installaties) IEC/TR 61 641. Geschikt voor één kast (veld).
- Materiaal
- Staal
Kunststof
Siliconen - Levering
- 2 plaatafdekkingen
2 steunplaten voor opofferingsanoden
Certificaat
Incl. bevestigingsmateriaal
2 plaatafscheidingen
6 opofferingsanoden
8 afdichtingen
8 kunststof afdekkingen - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,95 kg
- Brutogewicht
- 6,08 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177962835
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Product omschrijving
- SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
- Toelatingen
- Lloyds Register
- Documentatie
- Handleiding