PE/PEN-railkoper E-Cu voor VX

Artikelnummer: SV 9686526

Volgens DIN EN 13 601. Met geïntegreerde boringen.

Artikelnummer:
SV 9686526
Product omschrijving
Met geïntegreerde boringen.
Materiaal
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Afmetingen
Lengte: 500 mm
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Doorsnede
30 mm x 5 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,32 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,66
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177934740
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Product omschrijving
SV VX PE/PEN Railkoper E-Cu 30x5 mm L=500
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Protective conductor brochure
Safety instructions