De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en koppelbevestiging, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.
- Artikelnummer:
- SV 9686529
- Product omschrijving
- Door het doorverbinden van railkoper van kast naar kast.
- Materiaal
- E-Cu
- Afmetingen
- Lengte: 180 mm
- Doorsnede
- 30 mm x 5 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,51 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,23
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177935938
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV VX PE/PEN Koppelplaat E-Cu 30x5 mm L=180
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)