Volgens DIN EN 13 601. Met geïntegreerde boringen.
- Artikelnummer:
- SV 9686548
- Product omschrijving
- Met geïntegreerde boringen.
- Materiaal
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Afmetingen
- Lengte: 700 mm
- Geschikt voor
- Breedte: = 800 mm
- Doorsnede
- 40 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 4,98 kg
- Brutogewicht
- 5,04 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 2,49
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934849
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Product omschrijving
- SV VX PE/PEN Railkoper E-Cu 40x10 mm L=700
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)