PE/PEN-koppelbevestiging E-Cu

Artikelnummer: SV 9686589

De PE/PEN-combinatie, bestaande uit railkoper, combihoeken en koppelbevestiging, maakt een typegeteste opbouw mogelijk volgens IEC 61 439-1.

Artikelnummer:
SV 9686589
Product omschrijving
Door het doorverbinden van railkoper van kast naar kast.
Materiaal
E-Cu
Afmetingen
Lengte: 180 mm
Doorsnede
80 mm x 10 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,56 kg
Brutogewicht
2,563 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,63
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV VX PE/PEN Koppelplaat E-Cu 80x10 mm L=180
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Protective conductor brochure
Safety instructions