Klemplaat voor Flat-PLS

Artikelnummer: SV 9686720

Artikelnummer:
SV 9686720
Materiaal
Klemplaat: roestvaststaal
Opmerking
Voor aansluiting op het railsysteem is bovendien de aansluitplaat 9686.750 nodig
Bij plaatsing van twee stuks gelamelleerd railkoper boven elkaar is toepassing van een klemplaat noodzakelijk
Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
32 x 20 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,24 kg
Brutogewicht
0,252 kg
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Klemplaat voor gelamelleerd railkoper, klemruimte BH: 32x20 mm