Aansluitset voor Flat-PLS

Artikelnummer: SV 9686800

Voor de bevestiging van opbouwcomponenten of voor de aansluiting van railkoper.

Artikelnummer:
SV 9686800
Product omschrijving
Voor de bevestiging van NH-zekeringlastscheiderstroken en NH-lastscheiderstroken (185 mm) of voor de aansluiting van railkoper. Geschikt voor railsysteem met vlak-koper 50 x 10 mm.
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Montage-instructie
Het gebruik van de aansluitset is alleen mogelijk bij toepassing van opbouwcomponenten met schroefbevestiging
NH-zekeringlastscheiderstroken: De benodigde schroeflengte bedraagt 35 mm bij toepassing van railkoper 2 x 50 x 10 mm en 55 mm bij railkoper 4 x 50 x 10 mm
Opmerking
Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen
Afmetingen
Schroefdraad: M8
Number of busbars
2
4
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,134 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Product omschrijving
SV Aansluitset M8, voor de bevestiging van NH-zekeringlastscheiderstroken en NH-lastscheiderstroken (185 mm) of voor de aansluiting van railkoper.
Documentatie
Handleiding