Schroef voor verbindingscomponenten

Artikelnummer: SV 9686813

Voor de verbinding tussen een aansluitbeugel en een verbindingsset (3- en 4-polig toepasbaar).

Artikelnummer:
SV 9686813
Product omschrijving
Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingssets.
Materiaal
Roestvaststaal
Levering
Incl. 8 moeren en 16 spanringen
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 130 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,782 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177982239
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV-schroef M10x130
Documentatie
Handleiding