- Artikelnummer:
- SV 9686820
- Product omschrijving
- Bij toepassing van opbouwcomponenten in een railsysteem met 4 deelgeleiders per fase is een extra opvulstukje tussen de deelgeleiders nodig.
- Materiaal
- E-Cu
- Lengte
- 110 mm
- Doorsnede
- 25 mm x 10 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,678 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,076
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV VX Koper opvulstuk tbv aansluitset
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions