Voor de verbinding tussen een aansluitbeugel en een verbindingsset (3- en 4-polig toepasbaar).
- Artikelnummer:
- SV 9686870
- Product omschrijving
- Voor de verbinding van componenten, zoals bijv. aansluitrails en verbindingssets.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Levering
- Incl. 8 moeren en 16 spanringen
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 75 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Brutogewicht
- 0,563 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177981485
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV-schroef M10x75
- Documentatie
- Handleiding