Energieopslagbehuizing VX ESS

Bestelnr.: SV 9690021

Kastframe met dakplaat, geperforeerde deur en achterwand. Optimaal geschikt voor een efficiënte en modulaire opbouw van energieopslagsystemen met legborden.

Bestelnr.:
SV 9690021
Uitvoering
Zonder interieuropbouw
Materiaal
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Dakplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,5 mm
Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
‌Deur, dak en achterwand: poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Kastframe
Deur en achterwand, met boringen
Dakplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 20
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
51 kg
Brutogewicht
51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177043886
ETIM 9
EC000261
Product omschrijving
Kast voor VX ESS-energieopslagsysteem BHD: 600x2000x800 mm, met deur, achterwand
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions