Multifunctionele behuizingen

Bestelnr.: CS 9751918

Dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC2.

Bestelnr.:
CS 9751918
Product omschrijving
3-deurs, dubbelwandige behuizing voor buitenopstelling van aluminium met weerstandsklasse RC 2. Incl. kabelrangeersokkel. Voorbereid voor de opname van combirails 19"/ETSI en een Direct Air Cooling Systeem (DAC).
Materiaal
Kast/behuizing, dak, deuren(en), bodemplaat: aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montagepla(a)t(en): aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Montagerail: roestvaststaal 1.4016 (AISI 430)
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Beschermdak met ventilatie, voorbereid voor de montage van een Direct Air Cooling-systeem (DAC)
Deurarretering met mechanische deuropeners (ca. 155°)
Zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Kabelrangeersokkel, rondom voorzien van panelen
Wartelplaten
Bodemplaat
Incl. 4 montageplaten
Vastgeschroefd tussenstuk
Vastgelast tussenstuk
middelste deur van binnen vergrendeld
Afmetingen
Breedte: 2.000 mm
Hoogte: 1.050 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen
Totale hoogte: 1.600 mm
Hoogte regendak: 130 mm
Hoogte sokkel: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm
Aantal deuren
3
Sluiting
Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem met enkele en dubbele sluitcilinder
Aantal sluitingen: 3
Binnenwerk: BJ20027
Wartelplaat
Afmetingen: 2
Aantal: 4
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Opmerking
De deuropeningshoek bedraagt bij de linker- en rechterdeur ca. 155°, bij de middelste deur ca. 110°.
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
175 kg
Brutogewicht
195 kg
EAN
4028177980846
ETIM 9
EC000261
Product omschrijving
CS-multifunctionele behuizing MFG 18, 3-deurs, dubbelwandig, BHD 2000x1600x500 mm