Betonsokkel voor outdoor-behuizingen

Artikelnummer: CS 9765084

Betonsokkel voor CS Toptec- en Basic-behuizingen. Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats.

Artikelnummer:
CS 9765084
Product omschrijving
Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Sokkelplaat aan de voor-/achterzijde aan de binnenzijde vastgeschroefd en afneembaar t.b.v. servicewerkzaamheden.
Materiaal
Lichtbeton
Oppervlak
Onbehandeld
Levering
1 basisplaat
2 zijdelen
2 gedeelde sokkelplaten
Incl. montagemateriaal en bevestigingsschroeven voor behuizingsopbouw
Excavation depth
700 mm
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Afmetingen
Hoogte: 965 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: 800 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor diepte
500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
240 kg
Brutogewicht
242 kg
Douanetariefnummer
68109100
EAN
4028177216785
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
CS-betonsokkel voor Outdoor-behuizingen, voor behuizingen BxD: 800x500 mm
Documentatie
Handleiding