Montageplaat voor CS New Basic-behuizing

Artikelnummer: CS 9765092

Voor opbouw van montageniveaus, in diepte verstelbaar in het 25 mm raster.

Artikelnummer:
CS 9765092
Product omschrijving
Voor de opbouw van montageniveaus. De montageplaten zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster.
Materiaal
aluminium, 3 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Bij behuizingen met een breedte van 1200 mm is een gedeeltelijke opbouw met één of twee 600 mm brede montageplaten mogelijk.
Afmetingen
Breedte: 499 mm
Hoogte: 1.096 mm
Geschikt voor behuizingstype
CS basicbehuizingen
Geschikt voor
Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,66 kg
Brutogewicht
7,366 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177216846
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
CS Montageplaat, 600x1200 mm BxH, aluminium, D=3 mm
Documentatie
Handleiding