Voor opbouw van montageniveaus, in diepte verstelbaar in het 25 mm raster.
- Artikelnummer:
- CS 9765095
- Product omschrijving
- Voor de opbouw van montageniveaus. De montageplaten zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster.
- Materiaal
- aluminium, 3 mm
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Bij behuizingen met een breedte van 1200 mm is een gedeeltelijke opbouw met één of twee 600 mm brede montageplaten mogelijk.
- Afmetingen
- Breedte: 699 mm
Hoogte: 1.096 mm - Geschikt voor behuizingstype
- CS basicbehuizingen
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,888 kg
- Brutogewicht
- 9,408 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177216877
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- CS Montageplaat, 800x1200 mm BxH, aluminium, D=3 mm
- Documentatie
- Handleiding