Montageplaat voor CS New Basic-behuizing

Artikelnummer: CS 9765.097

Voor opbouw van montageniveaus, in diepte verstelbaar in het 25 mm raster.

Artikelnummer:
CS 9765.097
Product omschrijving
Voor de opbouw van montageniveaus. De montageplaten zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster.
Materiaal
aluminium, 3 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Bij behuizingen met een breedte van 1200 mm is een gedeeltelijke opbouw met één of twee 600 mm brede montageplaten mogelijk.
Afmetingen
Breedte: 699 mm
Hoogte: 696 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: CS basicbehuizingen
Breedte: = 800 mm
Hoogte: = 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
6,4 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177225527
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Documentatie
Handleiding