Betonsokkel voor CS Toptec- en Basic-behuizingen. Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats.
- Artikelnummer:
- CS 9765183
- Product omschrijving
- Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Sokkelplaat aan de voor-/achterzijde aan de binnenzijde vastgeschroefd en afneembaar t.b.v. servicewerkzaamheden.
- Materiaal
- Lichtbeton
- Oppervlak
- Onbehandeld
- Levering
- 1 basisplaat
2 zijdelen
2 gedeelde sokkelplaten
Incl. montagemateriaal en bevestigingsschroeven voor behuizingsopbouw - Excavation depth
- 700 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Afmetingen
- Hoogte: 965 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CS Toptec
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm - Geschikt voor diepte
- 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 301 kg
- Brutogewicht
- 316 kg
- Douanetariefnummer
- 68109100
- EAN
- 4028177253551
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- CS-betonsokkel voor Outdoor-behuizingen, voor behuizingen BxD: 800x800 mm
- Documentatie
- Handleiding