Grondsokkel voor multifunctionele behuizingen

Artikelnummer: SZ 9765249

Grondsokkel van roestvaststaal voor multifunctionele behuizingen.

Artikelnummer:
SZ 9765249
Materiaal
Roestvaststaal 1.4016 (AISI 430)
Oppervlak
Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 1.300 mm
Hoogte: 660 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: MFG 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
43 kg
Brutogewicht
58 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177686731
ETIM 9
EC000721
Product omschrijving
SZ grondsokkel voor multifunctionele behuizingen MFG 12, voor B: 1300 mm, D: 500 mm, roestvaststaal