Grondsokkel voor multifunctionele behuizingen

Bestelnr.: SZ 9765250

Grondsokkel van roestvaststaal voor multifunctionele behuizingen.

Bestelnr.:
SZ 9765250
Materiaal
Roestvaststaal 1.4016 (AISI 430)
Oppervlak
Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 2.000 mm
Hoogte: 660 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: MFG 18
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
55 kg
Brutogewicht
70 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177686748
ETIM 9
EC000721
Product omschrijving
Grondsokkel voor multifunctionele behuizingen MFG 18, voor B: 2000 mm, D: 500 mm, roestvaststaal