Zijwand, schroefbaar voor CS Toptec

Artikelnummer: CS 9781.660

Dubbelwandige, schroefbare zijwand, incl. dakzijstukken.

Artikelnummer:
CS 9781.660
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Zijwanden
Dakzijstukken
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: CS Toptec, koppelbaar
Hoogte: = 1.600 mm
Diepte: = 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
34 kg
Brutogewicht
43,5 kg
EAN
4028177986084
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Product omschrijving
CS-zijwand, dubbelwandig, voor HD: 1600x600 mm, aluminium AlMg3
Documentatie
Handleiding