- Artikelnummer:
- CS 9781.680
- Materiaal
- aluminium AlMg3
- Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Zijwanden
Dakzijstukken
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CS Toptec, koppelbaar
Hoogte: = 1.600 mm
Diepte: = 800 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 52,5 kg
- Brutogewicht
- 64,5 kg
- EAN
- 4028177986077
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Product omschrijving
-
CS side panel, twin-walled, for HxD: 1600x800 mm, aluminium AlMg3