- Bestelnr.:
- CS 9781686
- Uitvoering
- voor koppeling
Zonder uitsparing
- Materiaal
- Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium
- Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 600 mm
- Afmetingen
- Totale hoogte: 1.945 mm
Hoogte regendak: 45 mm
Hoogte sokkel: 100 mm
- Aantal deuren
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: BJ20027
- Wartelplaat
- Afmetingen: 2
Aantal: 2
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
- Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 60 kg
- Brutogewicht
- 70 kg
- EAN
- 4028177986107
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
CS Toptec, koppelbaar, BHD: 600x1800x600 mm