Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing met 100 mm-sokkel, deur, achterwand en naadloos te bevestigen beschermdak. Het complete kastframe is beschikbaar voor een efficiënte en flexibele interieuropbouw.
- Bestelnr.:
- CS 9781866
- Uitvoering
- voor koppeling
Zonder uitsparing - Materiaal
- Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium - Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Koppelbare, dubbelwandige Outdoor-behuizing
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 600 mm - Afmetingen
- Totale hoogte: 1.745 mm
Hoogte regendak: 45 mm
Hoogte sokkel: 100 mm - Aantal deuren
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 4-punts vergrendeling
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: BJ20027 - Wartelplaat
- Afmetingen: 2
Aantal: 2 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
- Voor de opbouw van een vrijstaande kast zijn zijwanden voor CS Toptec, koppelbaar nodig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 71,5 kg
- Brutogewicht
- 81,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177986121
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- CS Toptec, koppelbaar, BHD: 800x1600x600 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions