Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen
- Artikelnummer:
- CS 9783520
- Product omschrijving
- Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
- Materiaal
- aluminium AlMg3
- Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig
25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte
Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter
Regendak - Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm - Afmetingen
- Totale hoogte: 1.355 mm
Breedte regendak: 850 mm
Hoogte regendak: 55 mm
Diepte regendak: 450 mm
Binnenwerkse breedte: 712 mm
Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm
Binnenwerkse diepte: 349 mm
Hoogte sokkel: 100 mm - Typekeuring volgens 508A
- Type 3R
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- IK-code
- IK10
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 46 kg
- Brutogewicht
- 48 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177569126
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie