CS New Basic-behuizing

Bestelnr.: CS 9784520

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen

Bestelnr.:
CS 9784520
Uitvoering
De behuizing/kast met een breedte van 1200 mm is geschikt voor opname van twee 600 mm brede montageplaten
Product omschrijving
Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig
25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte
Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter
Regendak
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen
Totale hoogte: 1.355 mm
Breedte regendak: 1.250 mm
Hoogte regendak: 55 mm
Diepte regendak: 450 mm
Binnenwerkse breedte: 512 mm
Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm
Binnenwerkse diepte: 349 mm
Hoogte sokkel: 100 mm
Design Centre bar
Met demonteerbaar middenprofiel, 2 slotdeuren
Typekeuring volgens UL 50E
Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
IK-code
IK10
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
66 kg
Brutogewicht
67 kg
EAN
4028177569195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie