CS New Basic-behuizing

Artikelnummer: CS 9784640

Enkelwandige behuizingssystemen, met één en twee deuren. Te gebruiken voor alle toepassingen met passieve interieuropbouw of geringe vermogensverliezen in het outdoor-bereik. Dakconcept met rondom aangebrachte ventilatieopeningen

Artikelnummer:
CS 9784640
Uitvoering
De behuizing/kast met een breedte van 1200 mm is geschikt voor opname van twee 600 mm brede montageplaten
Product omschrijving
Outdoor-behuizing, met 100 mm transportsokkel en rondom uitstekend regendak.
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Enkelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Basisbehuizing met bodemplaat, driedelig
25 mm systeemboring in dak, bodem, aan de voorzijde en in de behuizingsdiepte
Frontdeur(en) met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Transportsokkel met geschroefde plinten voor en achter
Regendak
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 500 mm
Afmetingen
Totale hoogte: 1.355 mm
Breedte regendak: 1.250 mm
Hoogte regendak: 55 mm
Diepte regendak: 550 mm
Binnenwerkse breedte: 512 mm
Binnenwerkse hoogte: 1.112 mm
Binnenwerkse diepte: 449 mm
Hoogte sokkel: 100 mm
Design Centre bar
Zonder middenprofiel, overlappende deuren
Typekeuring volgens 508A
Type 3R
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
IK-code
IK10
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
52 kg
Brutogewicht
53 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Meer informatie