Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Bestelnr.: SZ 9785040

Enkele profielcilinder voor binnenwerken volgens DIN 18 252, sluiting binnen een VE met individuele sleutel.

Bestelnr.:
SZ 9785040
Levering
met 3 sleutels, per binnenwerk
Lengte
40 mm
Inbouw in een handgreepsysteem
Comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder
Comforthandgreep TS voor enkele profielcilinders
Comforthandgreep AX
Minicomforthandgreep AX
Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
Minicomforthandgreep AE voor enkele profielcilinders
Ergoform-S-handgreep standaard
Opmerking
Uitsluitend voorbereid voor de betreffende Rittal handgreepsystemen
Sluiting
Binnenwerk: Halve profielcilinder conform DIN 18 252
met individuele sleutel
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,14 kg
Brutogewicht
0,15 kg
Douanetariefnummer
83016000
EAN
4028177493629
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Product omschrijving
CS Enkele profielcilinder, voor binnenwerken volgens DIN 18 252