Enkele profielcilinder voor binnenwerken volgens DIN 18 252, sluiting binnen een VE gelijksluitend.
- Artikelnummer:
- SZ 9785042
- Levering
- met 3 sleutels, per binnenwerk
- Lengte
- 40 mm
- Inbouw in een handgreepsysteem
- Comforthandgreep VX voor enkele profielcilinder
- Comforthandgreep TS voor enkele profielcilinders
- Comforthandgreep AX
- Minicomforthandgreep AX
- Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
- Minicomforthandgreep AE voor enkele profielcilinders
- Ergoform-S-handgreep standaard
- Opmerking
- Uitsluitend voorbereid voor de betreffende Rittal handgreepsystemen
- Sluiting
- Binnenwerk: Halve profielcilinder conform DIN 18 252
Sluiting binnen een VE gelijksluitend, verschillende VE's niet gelijksluitend. - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,295 kg
- Douanetariefnummer
- 83016000
- EAN
- 4028177648494
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Product omschrijving
- CS Enkele profielcilinder, voor binnenwerken volgens DIN 18 252, sluiting binnen een LE gelijksluitend