Outdoor behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting.
- Bestelnr.:
- CS 9791025
- Product omschrijving
- Outdoor-behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting
- Materiaal
- Behuizing/kast met montageplaat: Aluminium AIMg3
Deur binnenbehuizing: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) - Oppervlak
- Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Interne behuizing met montageplaat, wartelplaat en veiligheidssluiting
Montagebeugel voor schakelkastthermostaat of hygrostaat
Buitenbehuizing met designkap en veiligheidssluiting 3524 E
2 C-rails aan de achterwand - Afmetingen
- Breedte: 420 mm
Hoogte: 560 mm
Diepte: 210 mm - Binnenwerkse afmetingen
- Binnenwerkse breedte: 330 mm
Binnenwerkse hoogte: 420 mm
Binnenwerkse diepte: 145 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 320 mm x 410 mm
- Binnenbehuizing
- Breedte: 350 mm
Hoogte: 440 mm
Diepte: 170 mm - Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,584 kg
- Brutogewicht
- 10,088 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- CS Wandbehuizing, dubbelwandig, 420x560x210 mm BxHxD, aluminium, RAL 7035, met montageplaat (plaatstaal verzinkt) , IP55