Outdoor-wandbehuizingen

Bestelnr.: CS 9791035

Outdoor behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting.

Bestelnr.:
CS 9791035
Product omschrijving
Outdoor-behuizingen voor wand- of mastbevestiging. Behuizing-in-behuizing concept, buitenbehuizing met uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen in de achterwand en zijwanden voor beluchting
Materiaal
Behuizing/kast met montageplaat: Aluminium AIMg3
Deur binnenbehuizing: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
Kast: poedercoating, UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Interne behuizing met montageplaat, wartelplaat en veiligheidssluiting
Montagebeugel voor schakelkastthermostaat of hygrostaat
Buitenbehuizing met designkap en veiligheidssluiting 3524 E
2 C-rails aan de achterwand
Afmetingen
Breedte: 530 mm
Hoogte: 700 mm
Diepte: 265 mm
Binnenwerkse afmetingen
Binnenwerkse breedte: 440 mm
Binnenwerkse hoogte: 545 mm
Binnenwerkse diepte: 195 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
430 mm x 535 mm
Binnenbehuizing
Breedte: 460 mm
Hoogte: 565 mm
Diepte: 220 mm
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,625 kg
Brutogewicht
17,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177193710
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
CS Wandbehuizing, dubbelwandig, 530x700x265 mm plaatstaal, verzinkt BxHxD, aluminium, RAL 7035, met montageplaat (plaatstaal verzinkt) , IP55
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Meer informatie
Databladen
Technische gegevens