- Bestelnr.:
- AX 9792055
- Product omschrijving
- Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.
- Voordelen
- Behuizing voor AX wand-/vloerkasten, voor toepassing in het outdoor-bereik
- Voor het realiseren van een kast-in-kast-concept
- Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de kast
- Materiaal
- aluminium AlMg3
- Oppervlak
- Poedercoating
- Levering
- Montagerails voor wandbevestiging
Borstelstrip
Trapvormige nippel M25
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Afhankelijk van de toepassing/omgeving kan in de omkapseling een plaatstalen of roestvaststalen kast worden ingebouwd
- Afmetingen
- Breedte: 421 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 308 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 400 mm
Diepte: = 210 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,5 kg
- Brutogewicht
- 11,1 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AX Outdoor behuizing 421x550x308 mm