Outdoor-behuizing voor wandkasten AX

Artikelnummer: AX 9792065

Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen, bestaande uit omkapseling, achterwand, bodem en insteekdeur. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.

Artikelnummer:
AX 9792065
Product omschrijving
Behuizing voor AX wand-/vloerkasten voor buitenopstellingen. Voor het realiseren van een behuizing-in-behuizing-concept. Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de behuizing.
Voordelen
Behuizing voor AX wand-/vloerkasten, voor toepassing in het outdoor-bereik
Voor het realiseren van een kast-in-kast-concept
Uitsparing aan de onderzijde en ventilatieopeningen aan de zijkant en in de bodem voor een natuurlijke ventilatie van de kast
Materiaal
aluminium AlMg3
Oppervlak
Poedercoating
Levering
Montagerails voor wandbevestiging
Borstelstrip
Trapvormige nippel M25
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
Opmerking
Afhankelijk van de toepassing/omgeving kan in de omkapseling een plaatstalen of roestvaststalen kast worden ingebouwd
Afmetingen
Breedte: 621 mm
Hoogte: 650 mm
Diepte: 308 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 500 mm
Diepte: = 210 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
15,6 kg
Brutogewicht
16,2 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177961784
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX Outdoor behuizing 621x650x308 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens