- Bestelnr.:
- CS 9828550
- Uitvoering
- Met uitsparing voor outdoor-klimaatmoduul 1,5 kW
- Product omschrijving
- Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.
- Materiaal
- Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium
- Oppervlak
- Poedercoating
UV-bestendig polyester
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Zijwanden links en rechts
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 800 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-code
- IK10
- Opmerking
- Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
- CS Toptec vormt de basis voor projectoplossingen in het outdoor-bereik. Deze kunt u onder deze bestelnummers aanvragen: Voor individuele opstellingen: 9774.099, voor koppeling: 9774.005
- Opmerking
- Voor het afsluiten van de uitsparing is een klimaatmoduul of een adapterplaat nodig
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 81 kg
- Brutogewicht
- 84 kg
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
CS TopTec-kast BHD: 800x1200x800 mm met uitsparing voor Outdoor-wandmontage-koelaggregaat 1,5 kW