CS Toptec

Bestelnr.: CS 9888500

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Bestelnr.:
CS 9888500
Uitvoering
Zonder uitsparing
Product omschrijving
Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.
Materiaal
Behuizingsframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Vlakke delen en sokkelplinten: aluminium, AlMg3
Regendak: aluminium
Oppervlak
Poedercoating
UV-bestendig polyester
Kleur
RAL 7035
Levering
Dubbelwandige Outdoor-behuizing, compleet voorgemonteerd
Kastframe met 25 mm-systeemboring in het dak- en bodemframe alsmede verticale profielen met 2 bevestigingsniveaus
Frontdeur met deurarretering, zwenkhevelgreep en halve profielcilinder, sluiting BJ20027
Zijwanden links en rechts
Achterwand
Regendak
Sokkel met geschroefde wartelplaten en geschroefde plinten voor en achter
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.800 mm
Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Beschermklasse NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-code
IK10
Opmerking
Alle vlakke delen verdubbeld en geaard (buitenwand op binnenwand)
CS Toptec vormt de basis voor projectoplossingen in het outdoor-bereik. Deze kunt u onder deze bestelnummers aanvragen: Voor individuele opstellingen: 9774.099, voor koppeling: 9774.005
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
112,5 kg
Brutogewicht
117,5 kg
EAN
4028177962705
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
CS Toptec Stand-Alone 800x1800x800
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding