CS Basis Betonsokkel

Bestelnr.: CS XNL004015

Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Betonplaten met schroefdraadboring tbv plaatsen van de New Basic outdoorkast. Metalen verbindingsstrippen aan de voor- en achterzijde, onder en boven. C-rail voor trekontlasting.

Bestelnr.:
CS XNL004015
Materiaal
Beton C53/65 met bouwstaal B500, Milieuklasse XC3
Oppervlak
Beton onbehandeld
Profielen: verzinkt
Levering
2 betonplaten
2 koppelprofielen onderzijde
2 koppelprofielen bovenzijde
1 C-rail
Bevestigingsmateriaal
Excavation depth
700 mm
Afmetingen
Hoogte: 700 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: CS New Basic-behuizing
Breedte: 600 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor diepte
500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
122 kg
Brutogewicht
132 kg
Douanetariefnummer
94032080