CS Basis Betonsokkel

Bestelnr.: CS XNL004103

Comfortabele inbouwset voor een eenvoudige, tijdbesparende montage op de standplaats. Betonplaten met schroefdraadboring tbv plaatsen van de New Basic outdoorkast. Metalen verbindingsstrippen aan de voor- en achterzijde, onder en boven. C-rail voor trekontlasting.

Bestelnr.:
CS XNL004103
Levering
3 betonplaten
2 koppelprofielen onderzijde
2 koppelprofielen bovenzijde
1 C-rail
Bevestigingsmateriaal
Excavation depth
700 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: CS New Basic-behuizing
Breedte: 1.200 mm
Diepte: 500 mm
Geschikt voor diepte
500 mm
Douanetariefnummer
94032080