Railsystemen

  • Railsystemen RiLine Compact
    Railsystemen RiLine Compact

    DIN 00 tot 3, voor railhartafstand van 60, 100 en/of 185 mm.

    Meer

  • Railsystemen Mini-PLS
    Railsystemen Mini-PLS

    Tot 250 A, hartafstand 40 mm, 3-polig, ruimtebesparende steekverbinding van voren, houder overbouwbaar, rondom aanraakbeveiliging.

    Meer

  • Railsystemen RiLine
    Railsystemen RiLine

    Tot 1600 A, hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, rondom met aanrakingsbeveiliging, voor alle wereldmarkten.

    Meer

  • Zekeringscomponenten RiLine
    Zekeringscomponenten RiLine

    Innovatieve zekeringscomponenten voor IEC- of UL-toepassingen tot 630 A.

    Meer

  • Toebehoren RiLine
    Toebehoren RiLine

    Meer

+
[X] Sluiten

Required