Standaard verlichting

Artikelnummer: SZ 4138.450

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Artikelnummer:
SZ 4138.450
Uitvoering
Met deurpositieschakelaar
Levering
Standaard verlichting
Lichtbundel
Incl. bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde deurschakelaar
Nominaal vermogen
30 W
Ballast
Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden
Voeding via connector
Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Geïntegreerde deurschakelaar
Ja
Lichtbundel
buislamp, sokkel G13
Beschermklasse
I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)
Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting
Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
1000 V AC
Nominale isolatiespanning
500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden
TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS
SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS
SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
Afmetingen
Breedte: 987 mm
Hoogte: 117 mm
Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...45 °C
Contactdozen
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Opslagtemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Nominale spanning
120 V, 1~, 60 Hz
Uitvoering contactdoos
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
3,06 kg
Douanetariefnummer
94054990
EAN
4028177581449
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding