Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-profielrails

Artikelnummer: DK 5507.150

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bodemplaat voor TS IT, TX CableNet

PDU UK, uitvoering metered

PDU UK basic

PDU metered plus

PDU switched

Artikelnummer:
DK 5507.150
Materiaal
Plaatstaal
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Basic color
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Zijwanden, ééndelig, afsluitbaar
Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
Bodemframe
Bodemmoduul voor gemonteerd als afsluitplint
Sokkelsysteem VX, 100 mm, met ventilatieopeningen
4 stelvoeten M12 incl. sokkeladapter (meegeleverd)
Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
4 kabelopvangrails (hamerkop) voor montageniveaus buiten, passend voor kastdiepte (meegeleverd)
10 kabelgeleidingsbeugels van metaal, 125 x 65 mm (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met centraal aardingspunt, voorgemonteerd
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte-eenheden
42 HE
Hoogte incl. sokkel
2.100 mm
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
545 mm
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
162,2 kg
EAN
4028177698512
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Databladen
Technisch systeemhandboek
Visio Shapes