Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor het kast-/behuizingssystemen AX, KX, AX IT, EL:
1590010
- Artikelnummer:
- KL 1590.000
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
- Wandafstand
- 8 mm
- Opmerking
- T.b.v. bescherming en hygiëne zijn de roestvaststalen kasten en behuizingen niet voorzien van boringen voor wandbevestiging.
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 0,14 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177011090
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- KL Wandbevestigingsbeugel tbv KL klemmenkast, wandafstand 8 mm, plaatstaal verzinkt
- Documentatie
- Handleiding