Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor de AX-kabeldoorvoer, modulair:
PRO101666
Afdichtingsmodulen voor afdichtingen
Artikelnummer: SZ 2400.930
Voor het afdichten van kabels en leidingen in combinatie met het afdichtingsframe. De afdichtingsmodulen 20 x 20 mm en 40 x 40 mm kunnen worden gecombineerd.
- Artikelnummer:
- SZ 2400.930
- Uitvoering
- Afdichtingsmodulen 20 x 20 mm
- Product omschrijving
- Voor het afdichten van kabels en leidingen in combinatie met het afdichtingsframe. De afdichtingsmodulen 20 x 20 mm en 40 x 40 mm kunnen worden gecombineerd.
- Voordelen
- Afdichtingsmodulen houden de kabels op hun plaats
- Materiaal
- Moduulschaal: polyamide
Afdichting: TPE 2 - Opmerking
- 1 dichtmoduul 40 x 40 mm ≙ 4 dichtmoduul 20 x 20 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 64
- Voor kabel-Ø
- 6 ‐ 9 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,06 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177534698
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- SZ Stekkerdoorvoer Afdichtingsmodulen, 20x20 mm, afdichtingsbereik 6-9 mm, moduulschaal polyamide, afdichting TPE 2
- Documentatie
- Info sheet