Product loopt uit per: 31 jan. 2021
Alternatief product:
5502235
Rangeerpaneel met frontdeksel
Artikelnummer: DK 7158.035
Kabelinstallatieruimte met uitsparingen boven, uitgerust met klep en snelsluitingen voor optimale toegang, toevoer aan achterzijde via uitsparing met borstelstrips.
- Artikelnummer:
- DK 7158.035
- Product omschrijving
- De kabelrangeerruimte is aan de bovenzijde voorzien van uitsparingen. Hier kunnen de patch-kabels worden ingevoerd. De voorzijde van het rangeerpaneel is uitgevoerd met een klepje en snelsluitingen, waardoor optimale toegankelijkheid tot de kabels mogelijk is. Aan de achterzijde kunnen de kabels via een uitsparing met borstelstrip worden ingevoerd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Depth of bars
- 55 mm
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,776 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166684
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Rangeerpaneel, 2 HE