19" (482,6 mm) utbygging
Adapter
Adaptersett, 3 U for skapbredde 800 mm
For montering av enkle 19" (482,6 mm)-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet.
Adapter, 3 U Dybdesett 100 mm
Gjør at 19" (482,6 mm)-montasjen av montasjekomponenter trekkes bakover fra kapslinger med en 19"-montasjestilling i fremste posisjon, som f.eks. server- eller elektronikkskap.
Adapter, metrisk på tommer, 21"/19"
For feste av 19" (482,6 mm) kortrammer på metriske profilskinner (535 mm) hhv. oppbygging av blandesystemer.