19" (482,6 mm) utbygging
Muttere og skruer
19"-feste, 1 U med kontakt
Festeelement for 19" (482,6 mm)-montasjenivå
Burmuttere
M5/M6, for feste av elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater på montasjeprofilene, 19" (482,6 mm).
Innvendige sekskantskruer
For optimal overføring av dreiemomentene, forlenget standtid for verktøy samt høyere sikkerhet og pålitelighet ved tiltrekking og løsning av skrueforbindelsene.
Montasjeskruer
For elektronikk-komponenter, 19" (482,6 mm)-komponenter og blindplater.
Einsteckverschraubung, 19"
Består av en ekspansjonsmutter, som stikkes inn på framsiden i firkantfestehullet og som deretter festes med festeskruen.
Fjærmuttere med skruer für T-Nut-Profil
M6 x 10 mm for T-spor-profil, garanterer fleksibel og sikker montasje av tilbehørskomponenter på T-spor profilskinner.